TRIBOS-M HSK-A 40 Ø6x50
Polygonal toolholders
ID 225927
TRIBOS-M HSK-A 40 Ø6x50, Toolholders
- Polygonal toolholders
- Series: TRIBOS-Mini
- Toolholder interface: HSK-A 40
- Clamping diameter: 6 mm
- Projecting length: 50 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 4.5 Nm
Détails techniques
| Technology | Polygonal toolholders |
|---|---|
| Series | TRIBOS-Mini |
| Toolholder interface | HSK-A 40 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Clamping diameter D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 32.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 23.4 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| Min. torque [Nm] | 4.5 |
| Weight [kg] | 0.23 |
| Standard length | yes |
For Ø 6 mm, the run-out accuracy amounts to ≤ 0.005 mm at an unclamped length of 2.5 x D
Version
Optimal pour les opérations d'usinage léger de métaux – tenir compte des forces radiales
Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Inclus - filetage pour le raccord du tube pour liquide de refroidissement
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande