arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-R CAT50 Ø1 1/4 Illustration similaire

TRIBOS-R CAT50 Ø1 1/4"x90

Mandrins de serrage polygonal

ID 233785

TRIBOS-R CAT50 Ø1 1/4"x90, Porte-outils
  • Mandrins de serrage polygonal
  • Gammes: TRIBOS-R
  • Interface de porte-outils: CAT 50
  • Diamètre de serrage: 1 1/4"
  • Longueur de projection: 90 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 330 Nm
Technologie Mandrins de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-R
Interface de porte-outils CAT 50
Porte-outils standard ASME B5.50
Diamètre de serrage D1 1 1/4"
D2 [mm] 67
D3 [mm] 69.85
L2 [mm] 61
L3 [mm] 10
L4 [mm] 45
L5 [mm] 70.95
G M10x1
Couple de rotation min. [Nm] 330
Poids [kg] 4.39

Version
Version courte et lourde

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande