TRIBOS-R HSK-A 63 Ø10x80
ID 233333
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-R
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Diamètre de serrage: 10 mm
- Longueur de projection: 80 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 24 Nm
Détails techniques
| Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-R |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 54.0 |
| G | M8x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 24.0 |
| Poids [kg] | 1.0 |
| Longueur standard | Oui |
Version
Optimal pour les opérations d'usinage léger de métaux – tenir compte des forces radiales
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande