TRIBOS-RM DLS ER20 Ø5x33.5
Mandrins de serrage polygonal
ID 1419474
TRIBOS-RM DLS ER20 Ø5x33.5, Porte-outils
- Mandrins de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-RM
- Interface de porte-outils: ER 20
- Version avec butée de longueur définie
- Diamètre de serrage: 5 mm
- Longueur de projection: 40.7 mm
- Concentricité: ≤ 0,01 mm à 2,5 x D
- Couple de rotation min.: 3 Nm
Détails techniques
Technologie | Mandrins de serrage polygonal |
---|---|
Gammes | TRIBOS-RM |
Interface de porte-outils | ER 20 |
Porte-outils standard | ISO 15488-A |
Diamètre de serrage D1 | 5 mm |
Taille de serrage ER | ER 20 |
D2 [mm] | 14 |
D3 [mm] | 15 |
L [mm] | 65 |
L2 [mm] | 50 |
L4 [mm] | 30 |
L5 [mm] | 33.5 |
G | M6x1 |
Couple de rotation min. [Nm] | 3 |
Poids [kg] | 0.25 |
Compatible avec tous les écrous de serrage ER classiques
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.
Version
Concept symétrique rotatif
Version avec butée de longueur définie
Concentricité
≤ 0,01 mm à 2,5 x D
Qualité de la queue d'outil
h6
Vis d'ajustement de longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Butée de profondeur disponible en accessoire
Conception conique
Cône ER selon la forme A DIN-6388
Version conique ER supplémentaire disponible sur demande
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande