TRIBOS-RM HSK-E25 Ø6x40
ID 205085
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-RM
- Interface de porte-outils: HSK-E 25
- Diamètre de serrage: 6 mm
- Longueur de projection: 40 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 10 Nm
Détails techniques
Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
---|---|
Gammes | TRIBOS-RM |
Interface de porte-outils | HSK-E 25 |
Porte-outil standard | DIN 69893-5 |
Diamètre de serrage D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 20 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 40 mm / 1.6" |
L2 [mm] | 31 |
L4 [mm] | 30 |
Couple de rotation min. [Nm] | 10 |
Poids [kg] | 0.12 |
Version
Construction très stable pour un travail rapide et précis
Concept symétrique rotatif
Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
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
Sans filetage pour raccordement du tube pour liquide de refroidissement
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande