WEL CF HSK-A100 Ø18x160
ID 23002715
- Porte-fraises WELDON
- Gammes: WELDON
- Version Cool Flow
- Interface de porte-outils: HSK-A 100
- Diamètre de serrage: 18 mm
- Longueur de projection: 160 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Porte-fraises WELDON |
---|---|
Gammes | WELDON |
Interface de porte-outils | HSK-A 100 |
Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
Diamètre de serrage D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 37.5 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 51 |
L4 [mm] | 131 |
G1 | M14 |
Poids [kg] | 3 |
Version Cool Flow | Oui |
Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB
Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Version Cool Flow
Le liquide de refroidissement est acheminé via deux alésages directement jusqu’à l’arête d’outil.
Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON et deux vis M3 pour la fermeture de l’option Cool Flow (si nécessaire)
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande