WEL HSK-A63 Ø18x160
ID 263536
- Porte-outil WELDON
- Gammes: WELDON
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Diamètre de serrage: 18 mm
- Longueur de projection: 160 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Porte-outil WELDON |
---|---|
Gammes | WELDON |
Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
Porte-outils standard | DIN ISO 12164-1 |
Diamètre de serrage D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 37.5 |
L2 [mm] | 51 |
L4 [mm] | 134 |
G1 | M14 |
Poids [kg] | 2.57 |
Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB
Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage
Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande