arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WEL HSK-A63 Ø18x80 Illustration similaire

WEL HSK-A63 Ø18x80

Porte-outil WELDON

ID 263535

WEL HSK-A63 Ø18x80, Porte-outils
  • Porte-outil WELDON
  • Gammes: WELDON
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Diamètre de serrage: 18 mm
  • Longueur de projection: 80 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec vis de serrage WELDON
Technologie Porte-outil WELDON
Gammes WELDON
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outils standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 18 mm
D2 [mm] 50
D6 [mm] 37.5
L2 [mm] 51
L4 [mm] 54
G1 M14
Poids [kg] 1.33

Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB

Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande