arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WEL JIS-BT40 Ø8x50 Illustration similaire

WEL JIS-BT40 Ø8x50

Porte-fraises WELDON

ID 263601

WEL JIS-BT40 Ø8x50, Porte-outils
  • Porte-fraises WELDON
  • Gammes: WELDON
  • Interface de porte-outils: JIS-BT 40
  • Diamètre de serrage: 8 mm
  • Longueur de projection: 50 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec vis de serrage WELDON
Technologie Porte-fraises WELDON
Gammes WELDON
Interface de porte-outils JIS-BT 40
Porte-outil standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diamètre de serrage D1 8 mm
D2 [mm] 28
D6 [mm] 19.5
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 50 mm / 2.0"
L2 [mm] 35
L4 [mm] 33
G1 M8
Poids [kg] 1.06

Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB

Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD/JF
Les alésages pour formulaire JF sont scellés pour le transport.

Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande