KSC2 grip 65
Serrage de petites pièces
ID 432344
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Étaux à serrage concentrique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Avec mors grips réversibles
- Compatible VERO-S
- Avec mors grips réversibles
- Dimensions: 47 x 154 x 67 mm
- Largeur du mors: 65 mm
- Force de serrage max.: 15 kN
- Couple de rotation max.: 50 Nm
- Poids: 2.9 kg
Détails techniques
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Largeur du mors [mm] | 65.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 15.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 50.0 |
| Poids [kg] | 2.9 |
Etendue de la livraison
Étau avec système de mors et manuel d'utilisation, sans clé d'actionnement