arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSP plus-BWM

KSP plus-BWM

Etaux de serrage pneumatiques avec système de changement rapide de mors
Étau de serrage automatique à 2 mors à commande pneumatique avec système à changement rapide de mors pour des adaptations extrêmement rapides à de nouvelles fonctions de serrage.

Avantages - Vos bénéfices

  • Bloc de force de serrage de précision et à crémaillère pour les exigences de qualité les plus élevées
    Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage
  • Conception à faible hauteur
    Exploitation maximale de l'espace machine et grande rigidité du système
  • Contour extérieur optimisé
    Pour une accessibilité latérale améliorée et une chute de copeaux optimale
  • Forme carrée
    Idéale pour l'usinage sur 6 faces en deux montages sur les machines 4 axes
  • Grand rendement du système de rampe forcée
    Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées
  • Système de lubrification optimisé
    Forces de serrage élevées en permanence garanties
  • Système à changement rapide de mors
    Ajustement rapide et facile aux nouvelles tâches de serrage
  • Support de mors optimal grâce à un guidage des mors de base très long
    Assure des forces de serrage très élevées sur une longue durée de vie
  • Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
    Pour une longue durée de vie

Options et informations particulières

  • TANDEM KSP plus-BWM de SCHUNK sont des étaux de serrage pneumatiques à auto-centrage avec système de changement rapide de mors. Ils fonctionnent avec une pression système atteignant 9 bar. Grâce au système de changement rapide des mors, les étaux de serrage peuvent être adaptés aux nouvelles tâches de serrage en seulement quelques secondes. Cela permet de réduire considérablement les temps d'équipement.