Modules de serrage « Turn » avec NSE plus
Plaques de bridage
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Produits alternatifs :
stations de bridage avec modules VERO-S NSE plus, spécialement conçus pour centres de fraisage/tournage, comme base de réglage extrêmement rapide des moyens de serrage.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Une pression de service de 6 bar est suffisante.
Pas de compresseur/surpresseur nécessaire. - Positionnement par cône flexible
Assemblage très simple pour une précision de concentricité < 0,01 mm - Force de traction constante, même à vitesses élevées
Serrage sûr avec rigidité élevée - Système de course double breveté pour des forces de traction plus élevées
Il en résulte un serrage extrêmement rigide sans vibrations - Verrouillage enveloppant, autobloquant
L'effort de plaquage est intégralement conservé même en cas de chute de pression - Les modules sont inoxydables et parfaitement étanches
Longue durée de vie et sécurité de processus maximale - Turbo intégré par défaut
Augmentation de la force de traction de 300 % pour une utilisation optimale de la puissance machine, ce qui permet d'accroître l'efficacité. - Dispositif visuel de sécurité
Sécurité d'utilisation maximale
Options et informations particulières
- Adapté à une utilisation avec tous les centres de fraisage/tournage standard
VERO-S NSL turn – les compétences SCHUNK dans les techniques de tournage et fraisage réunies dans un nouveau module de serrage. La réduction du temps de réglage des centres de tournage/fraisage est alliée à une garantie de serrage rigide et sûr du montage grâce à des forces de traction élevées des modules. Une surveillance visuelle fournit des renseignements sur l'état de serrage actuel (fonction turbo). - Grâce au raccordement intelligent des tuyaux entre les modules, il reste suffisamment de place pour les alésages dans la plaque de base. La station de bridage convient donc pour tous les types de machines usuelles. Grâce aux propriétés d'assemblage ultra simples couplées à une répétabilité exceptionnelle, le VERO-S NSL turn accélère considérablement la productivité sur les centres de fraisage-tournage.