arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-M flex 2+2 500 Z380-SV90°

ROTA-M flex 2+2 500 Z380-SV90°

Mandrin flexible 4 mors à compensation

ID 1410477

Mandrins à serrage manuel standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2024-04-30
  • Remplacé par: 1573344
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à compensation pendulaire à 4 mors
  • Compensation centrée des mors opposés
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 17.8 mm
  • Course de compensation par mors: 10 mm
  • Force de serrage max.: 180 kN
  • Couple de rotation max.: 250 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 1100 1/min
  • Poids: 227 kg
Note
  • Lors de l'utilisation du serrage à deux mors, un couvercle de fermeture est nécessaire pour bloquer une paire de mors.
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 15 (Z380)
Denture 3/32" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 1100
Force de serrage max. [kN] 180
Couple de rotation max. [Nm] 250
Course/mors [mm] 17.8
Compensation course/mors [mm] 10
Poids [kg] 227