arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCE 260-81 A8-KV

ROTA NCE 260-81 A8-KV

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 1374460

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2024-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin de tour automatique allégé
  • Perçage: 81 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interface des mors: Tenon rainure
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 4.9 mm
  • Course du piston: 21 mm
  • Force de serrage max.: 130 kN
  • Force d'actionnement max.: 45 kN
  • Max. tr/min: 4500 1/min
  • Poids: 27.6 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 8
Denture Tenon rainure
Max. tr/min [1/min] 4500
Force de serrage max. [kN] 130
Force d'actionnement max. [kN] 45
Course/mors [mm] 4.9
Course du piston (H) [mm] 21
Moment d'inertie [kgm²] 0.22
Poids [kg] 27.6