SVAGG
Générateurs de vide
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Produits alternatifs :
Système pour la production de pression négative pour le serrage à vide pour toutes les plaques matricées standard et spéciales.
Description
优势 - 您将获益
- 自动紧急断电功能(连接机床)
保护加工免受临界真空水平和油箱临界液位的影响 - 配备压力表、真空开关和报警装置
工作真空度视频和音频监控 - 观察窗,带电子浮球开关和报警装置
填充液位视频和音频监控 - 额外的数字输出可在运行真空丢失或加工过程中液位达到临界值时发出报警。
通过与设备控制系统同步,可在夹紧力丢失时停止加工运行。 - 可移动使用
符合人体工艺的搬运 - 自动模式的能源节省装置(80% 的真空度)
经济运行
选件和特殊信息
- 功能强大 — 工艺可靠 — 易于集成
在数控机床上使用 SCHUNK SMPL 矩阵板夹持工件时,生成真空环境对工艺可靠性至关重要。这些板材可用于干式和湿式加工。 - 对于真空生成,SCHUNK 提供特殊的真空装置,保证最大灵活性和工艺可靠性。监控系统的各种部件和机床控制系统接口保证最大的可靠性。