SVAGG-40-L Basic
Générateurs de vide
ID 425052
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Produits alternatifs :
Technique de serrage sous vide standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Remplacé par: 1654192
- Générateur de vide
- Surface de serrage max.: 10000 cm²
- Dimensions: 1024 x 435 x 965 mm
- Raccord Ø D: 25 mm
- Vide max.: -980 mbar
- Capacité d'aspiration max.: 40 m³/h
- Volume de stockage: 80 l
- Niveau de bruit: 64 dB(A)
- Puissance nominale: 1.1 kW
- Poids: 85 kg
Détails techniques
| Longueur [mm] | 1024.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 435.0 |
| Hauteur [mm] | 965.0 |
| Raccord Ø D [mm] | 25.0 |
| Vide max. [mbar] | -980.0 |
| Surface de serrage max. [cm²] | 10000.0 |
| Capacité d'aspiration max. [m³/h] | 40.0 |
| Volume de stockage [l] | 80.0 |
| Niveau de bruit [dB(A)] | 64.0 |
| Puissance nominale [kW] | 1.1 |
| Fréquence [Hz] | 50.0 |
| Indice de protection IP | 54 |
| Poids [kg] | 85.0 |
Informations générales concernant la gamme
Remarque importante sur la conception du système
Un système complet se compose d'une plaque matricée et d'un générateur de vide. En plus des fonctions d'activation/désactivation du vide et de détection du niveau de remplissage, le générateur de vide de SCHUNK comprend une détection du système utilisant un commutateur de vide intégré puvant être synchronisé avec la commande machine par une interface. Ainsi, en cas de perte de force de serrage, le processus d'usinage peut être arrêté automatiquement.