arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
RCV-250 Illustration similaire

RCV-250

Broche d'ébavurage

ID 1460804

Broche d'ébavurage RCV, Taille: 250, pneumatique

  • Compensation max. X: ± 7.1 mm
  • Compensation max. Y: ± 7.1 mm
Puissance [W] 250.0
Vitesse à vide [1/min] 40000.0
Vitesse nominale [1/min] 20000.0
Angle de compliance X max. [°] ± 3
Compensation max. X [mm] ± 7.1
Angle de compliance Y max. [°] ± 3
Compensation max. Y [mm] ± 7.1
Fixation de l'axe intégré(e)
Trajectoire de compensation recommandée [mm] ± 3.5
Force de compliance radiale min. [N] 9.0
Force de compliance radiale max. [N] 54.0
Pression de compensation min. [bar] 1.0
Pression de compensation max. [bar] 4.1
Pression d'utilisation [bar] 6.2
Consommation d'air maximale [l/s] 14.2
Porte-outils Pince de serrage ER-11 6 mm et 8 mm
Raccord pneumatique broche 10 mm
Raccord pneumatique compensation 4 mm
Poids [kg] 1.71
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 35.0
Diamètre D [mm] 82.6
Hauteur Z [mm] 228.8
Force Fx max. [N] 54.0
Force Fy max. [N] 54.0

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes
Veuillez noter que l'unité ne convient pas pour une utilisation où des liquides de refroidissement ou des fluides de coupe sont présents.

Fixation
au niveau du bras du robot ou comme unité stationnaire

Actionnement
pneumatique, via de l'air comprimé filtré (<5 µm, sec) et huilé (1-2 gouttes par minute)

Garantie
24 mois