BSWS-A 50
Système à changement rapide de mors
ID 303020
Adaptateur du système à changement rapide de mors BSWS-PGZN-plus, Taille: 50, Interface de doigt: PGN-plus 50
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
- Longueur: 11.5 mm
Détails techniques
| Poids [kg] | 0.002 |
|---|---|
| Nombre par ID | 2.0 |
| Matériau BSWS-A | 42CrMo4+QT |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 130.0 |
| Couple de charge My max. admissible [Nm] | 14.0 |
| Force Fx max. admissible [N] | 350.0 |
La planéité en hauteur du BSWS-B est de +/- 0,05 mm et la précision de remplacement d'un doigt de préhension avec BSWS-A est de +/-0,02 mm.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Belastungsgrenzen
Das max. zulässige Belastungsmoment, welches sich aus der Fingerlänge und der Kraft sowie den in der Anwendung auftretenden Belastungen aus Beschleunigungen/Momenten ergibt, darf ebenso wie die max. zulässige Kraft Fx nicht überschritten werden. Unabhängig davon sind auf die max. zulässige Fingerlänge sowie die zulässigen Belastungswerte des eingesetzten Greifers zu achten.
Adapterbolzenmaterial
Stahl
Betätigung
Manuell mit Innensechskantschlüssel
Gewährleistung
24 Monate
Lieferumfang
Basis und Adapter separat in verschiedenen Mengen, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)