KV BG12-SG12 3P-0030-PNP
Câble
ID 301999
Rallonge de câble, Taille connecteur: M12, Douille droite
- Type de commutation: PNP
- Raccordement: M12
- Nombre de signaux: 3
- Longueur de câble: 0.3 m
- Courant max.: 4 A
Détails techniques
Raccordement côté capteur | Douille droite |
---|---|
Filetage côté capteur | M12 |
Connecteur coudé, côté capteur [°] | 0 |
Connecteur côté armoire électrique | Prise droite |
Filetage côté armoire électrique | M12 |
Angle côté armoire électrique [°] | 0 |
Longueur de câble [m] | 0.3 |
Nombre de signaux | 3 |
Section de fil [mm²] | 0.25 |
Poids [kg] | 0.04 |
Courant max. par contact [A] | 4 |
Courant max. [A] | 4 |