arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KV BW12-SG12 3P-0200-PNP Illustration similaire

KV BW12-SG12 3P-0200-PNP

Câble

ID 301597

Rallonge de câble, Taille connecteur: M12, Douille coudée

  • Type de commutation: PNP
  • Raccordement: M12
  • Nombre de signaux: 3
  • Longueur de câble: 2 m
  • Courant max.: 4 A
Raccordement côté capteur Douille coudée
Filetage côté capteur M12
Connecteur coudé, côté capteur [°] 90
Connecteur côté armoire électrique Prise droite
Filetage côté armoire électrique M12
Angle côté armoire électrique [°] 0
Longueur de câble [m] 2
Nombre de signaux 3
Section de fil [mm²] 0.25
Poids [kg] 0.13
Courant max. par contact [A] 4
Courant max. [A] 4