arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KV GGN0804-1204-IO-00500-A Illustration similaire

KV GGN0804-1204-IO-00500-A

Câble

ID 1505830

Rallonge de câble, Taille connecteur: M8, Douille droite

  • Raccordement: M8
  • Nombre de signaux: 4
  • Longueur de câble: 5 m
  • Courant max.: 4 A
Raccordement côté capteur Douille droite
Filetage côté capteur M8
Connecteur coudé, côté capteur [°] 0
Connecteur côté armoire électrique Connecteur
Filetage côté armoire électrique M12
Angle côté armoire électrique [°] 0
Longueur de câble [m] 5
Nombre de signaux 4
Section de fil [mm²] 0.34
Poids [kg] 33
Courant max. par contact [A] 4
Courant max. [A] 4