ONS 01-LWL
Détecteur optique
ID 301391
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Capteur optique ONS, Taille: 01-LWL
- Longueur de câble: 1 m
Détails techniques
Diamètre de câble [mm] | 1 |
---|---|
Diamètre à l’extrémité du câble [mm] | 1.5 |
Longueur de câble [m] | 1 |
Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] | 40 |
Rayon de courbure min. (statique) [mm] | 30 |