arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
V2-M8-4P-2XM8-3P Illustration similaire

V2-M8-4P-2XM8-3P

Répartiteur pour détecteurs

ID 301380

Répartiteur pour détecteurs V, Taille: V2-4P

  • Raccordement: M8
  • Nombre de signaux: 3
  • Longueur de câble: 0.037 m
  • Tension nominale: 30 V
  • Courant max.: 4 A
Type de connecteur M8
Longueur de câble [m] 0.037
Tension nominale [V] 30.0
Courant max. [A] 4.0
Température ambiante mini. [°C] -25.0
Température ambiant maxi. [°C] 80.0

Matériau du corps
PA 6 GF 30, noir

Matériau de la gaine de câble
PUR

Garantie
24 mois

Etendue de la livraison
Complet, avec bouchons d'obturation des raccords non utilisés et 1 jeu d'étiquette pour identification