V8-M8
Répartiteur pour détecteurs
ID 301751
Répartiteur pour détecteurs V, Taille: V8
- Raccordement: M8
- Longueur de câble: 5 m
- Tension nominale: 24 V
- Courant max.: 2 A
Détails techniques
| Type de connecteur | M8 |
|---|---|
| Longueur de câble [m] | 5.0 |
| Diamètre de câble [mm] | 9.2 |
| Tension nominale [V] | 24.0 |
| Tension min. [V] | 10.0 |
| Tension max. [V] | 30.0 |
| Courant max. par contact [A] | 2.0 |
| Courant max. [A] | 2.0 |
Matériau du corps
PA 6 GF 30, noir
Matériau de la gaine de câble
PUR
Garantie
24 mois
Etendue de la livraison
Complet, avec bouchons d'obturation des raccords non utilisés et 1 jeu d'étiquette pour identification