RW
Pince rotative avec pince angulaire
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Combinaison pivotement-préhension composée d'un module pivotant et d'une pince angulaire à 2 doigts
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Préhension et rotation sans flexibles en rotation
pour fiabilité de process maximale - Principe de piston double dans l'unité de rotation
pour des positions finales sans jeu et une grande précision de répétabilité - Réglage progressif de l'angle de rotation
sur toute la plage de rotation - Différentes versions d'amortisseurs hydrauliques
pour une adaptation optimale à différents domaines d'application - Intégration du maintien de la force de préhension est optionnel
pour maintien de préhension, également en cas de chute d'énergie - Disponible en option avec adaptateur rotatif pour le module de préhension
pour une position variable de la tête de préhension par rapport à l'unité de rotation - Option « Position intermédiaire réglable en continu »
réalisable via une butée intermédiaire intégrable - Commutateurs magnétiques électroniques ou détecteurs de proximité inductifs au choix
pour une variabilité absolue de l'interrogation concernant la position - Alésages de fixation standardisés
pour de nombreuses combinaisons avec d'autres composants du système modulaire
Options et informations particulières
- Version avec maintien de la force de préhension K/S
La version avec maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale, même en cas de chute de pression. Celle-ci agit en tant que force de fermeture pour la version K et en tant que force d'ouverture pour la version S. - Version rotation adaptable
La tête de préhension peut être ajustée en continu et indexée par rapport au module d'actionnement. - Version avec combinaison du maintien de la force de préhension et de l'adaptateur rotatif Z/X
Ces versions combinent les fonctions de maintien de la force de préhension et d'adaptateur rotatif. Le maintien de la force de préhension agit comme force de fermeture pour la version Z, et comme force d'ouverture pour la version X. - Version avec position intermédiaire RZ
Par deux pistions pneumatiques supplémentaires, il est possible d'avoir une position intermédiaire qui peut être ajustée de manière flexible sur toute la plage de rotation.