arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CGH 80-160 Illustration similaire

CGH 80-160

Pince à grande course

ID 370433

Pince à grande course CGH, Taille: 80, pneumatique

  • Course par mors : 160 mm
  • Force à la fermeture: 2500 N
  • Force à l'ouverture: 2500 N
  • Température ambiant maxi.: 75 °C
Course par mors  [mm] 160.0
Force à la fermeture [N] 2500.0
Force à l'ouverture [N] 2500.0
Poids [kg] 11.65
Poids de pièce recommandé [kg] 12.7
Volume du cylindre par course double [cm³] 1650.0
Pression d'utilisation min. [bar] 2.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Temps de fermeture [s] 1.35
Temps d'ouverture [s] 1.35
Longueur de doigt max. admissible [mm] 450.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 7.0
Indice de protection IP 30
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 75.0
Répétabilité [mm] 0.05
Moment Mx max. [Nm] 400.0
Moment My max. [Nm] 800.0
Moment Mz max. [Nm] 800.0
Force axiale max. Fz max. [N] 2000.0

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal. La longitud de garra máxima admisible es válida hasta que se alcanza la presión de funcionamiento nominal. Con mayores presiones la longitud de la garra se debe reducir de forma proporcional a la presión de funcionamiento nominal.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Material de la carcasa
Carcasa de fibra de carbono reforzada, fabricada con el procedimiento RTM

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
24 meses

Mantenimiento de la fuerza de agarre
Es posible mediante una válvula antirretorno SDV-P.