EGA-W 40-050-R-N-B
ID 332045
Produits alternatifs :
- Course par doigt: 50 mm
- Force de préhension min.: 200 N
- Force de préhension max.: 1300 N
- Température ambiant maxi.: 55 °C
Détails techniques
Course par doigt [mm] | 50 |
---|---|
Force de préhension min. [N] | 200 |
Force de préhension max. [N] | 1300 |
Temps de fermeture [s] | 0.65 |
Temps d'ouverture [s] | 0.65 |
Vitesse max. admissible en mode de positionnement [mm/s] | 80 |
Vitesse max. admissible en mode effort [mm/s] | 30 |
Poids de pièce recommandé [kg] | 6.5 |
Répétabilité [mm] | 0.05 |
Longueur de doigt max. admissible [mm] | 500 |
Poids de doigt max. admissible [kg] | 5 |
Couple de moteur requis [Nm] | 0.8 |
Vitesse de moteur requise [1/min] | 1970 |
Poids [kg] | 6.57 |
Température ambiante mini. [°C] | 5 |
Température ambiant maxi. [°C] | 55 |
Indice de protection IP | 40 |
Longueur X [mm] | 306.5 |
Largeur Y [mm] | 179 |
Hauteur Z [mm] | 90.2 |
Moment Mx max. [Nm] | 100 |
Moment My max. [Nm] | 350 |
Moment Mz max. [Nm] | 121 |
Force axiale max. Fz max. [N] | 3000 |
Version de base, radiale | Oui |
Dimensions et charges max.
Dépassement maximum autorisé
Force de préhension
Dépassement maximum autorisé
Dimensions et charges max.
Les moments et les forces indiqués correspondent à des valeurs statiques. Ils s'appliquent à chacun des mors de base et peuvent se produire simultanément.
Dépassement maximum autorisé
Force de préhension
- Axe X:
- Point P - Longueur des doigts
- Axe Y:
- Force de préhension
Dépassement maximum autorisé
Lmax correspond à la longueur de doigt maximale admissible, voir tableau des caractéristiques techniques.
- green
- Plage admissible
- grey
- Plage non admissible
Informations générales concernant la gamme
Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).
Longueur des doigts
mesurée à partir de la surface de fixation du mors de base en direction de l'axe principal. Le non respect de la longueur max. admissible des doigts conduira à une usure accrue.
Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.
Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.
Temps de fermeture et d’ouverture
Lors de la préhension, la vitesse doit être adaptée conformément à la notice d'utilisation, afin que les temps de fermeture et d'ouverture puissent augmenter. Les temps indiqués sont uniquement des temps de déplacements des mors de base à la vitesse max., l'accélération max. sans limitation de courant et avec prise en compte du poids max. autorisé par doigt.
Couple moteur
Le couple moteur requis peut être appliqué en permanence afin d'obtenir la force de serrage maximale.
Principe de fonctionnement
Entraînement par vis, synchronisé par pignon et crémaillère
Actionnement
électrique, via un servomoteur adaptable
Garantie
24 mois
Etendue de la livraison
Pochette avec douilles de centrage et notice de montage et d'utilisation avec déclaration d'incorporation.
Suivant la version, l'utilisation de la pince nécessite un kit de montage moteur, un servomoteur et un variateur approprié. Ces équipements ne sont pas compris dans la livraison et doivent être commandés séparément.