arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ELG 75-XXX-2-SYN Illustration similaire

ELG 75-XXX-2-SYN

Pince à course longue personnalisée et configurable
Pince à course longue personnalisée et configurable ELG, Taille: 75, électrique, avec maintien de la force de préhension: S

  • Course min. par doigt: 100 mm
  • Course max. par doigt: 400 mm
  • Force de préhension: 7500 N
  • Température ambiant maxi.: 55 °C
Version de doigt long
Synchronisation Synchron
Course min. par doigt [mm] 100.0
Course max. par doigt [mm] 400.0
Force de préhension [N] 7500.0
Maintien de la force de préhension min.*** [%] 80
Poids* [kg] 32.9
Poids supplémentaire par course de 1 mm** [kg] 0.06
Temps de fermeture [s] 0.91
Temps d'ouverture [s] 0.91
Vitesse (de positionnement) max. admissible [mm/s] 180.0
vitesse max. autorisée mode de force [mm/s] 10.0
Poids de pièce recommandé [kg] 37.5
Répétabilité (positionnement, unidirectionnel) [mm] 0.1
Longueur de doigt max. admissible [mm] 800.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 28.0
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 55.0
Indice de protection IP 20
Classe de protection IP avec soufflet 44
Couple à l'arrêt (diamètre de l'arbre 8/9 mm) [Nm] 2.8
Couple à l'arrêt (diamètre de l'arbre 11/14 mm) [Nm] 3.4
Couple à l'arrêt (diamètre de l'arbre 19 mm) [Nm] 4.2
Couple à l'arrêt (diamètre de l'arbre 22 mm) [Nm] 4.6
Couple à l'arrêt (diamètre de l'arbre 24 mm) [Nm] 5.6
Vitesse d'entraînement maximale (diamètre de l'arbre 8/9 mm) [1/min] 4800.0
Vitesse d'entraînement maximale (diamètre de l'arbre 11/14 mm) [1/min] 4000.0
Vitesse d'entraînement maximale (diamètre de l'arbre 19 mm) [1/min] 3200.0
Vitesse d'entraînement maximale (diamètre de l'arbre 22 mm) [1/min] 2700.0
Vitesse d'entraînement maximale (diamètre de l'arbre 24 mm) [1/min] 2400.0
Moment Mx max. [Nm] 270.0
Moment My max. [Nm] 1100.0
Moment Mz max. [Nm] 580.0
Force axiale max. Fz max. [N] 5000.0
Vous trouverez des données techniques supplémentaires pour toutes les options de combinaison dans la fiche technique PDF correspondant à votre configuration individuelle.
* se réfère à la variante de base montrée avec une course de 100 mm par mors sans option supplémentaires
** se réfère à la version de base sans options supplémentaires
** se réfère à une utilisation de moteurs avec frein et/ou en cas d'utilisation de l'option de blocage en position

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de la force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma) avec le couple du moteur à l''arrêt.

Couple à l'arrêt
couple d'arrêt nécessaire du moteur pour obtenir la force de préhension spécifiée en fonction du diamètre de l'arbre du moteur. Ce couple ne doit pas être dépassé. Le couple d'arrêt requis pour la version asynchrone est réduit de moitié.

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Maintien de la force de préhension
Une force de préhension d'au moins 80 % de la force de préhension initialement appliquée peut être maintenue de manière fiable en cas d'arrêt d'urgence ou de chute de tension due à un frein de maintien électrique (en utilisant des moteurs avec frein et/ou en utilisant l'option de blocage en position).

Répétabilité (positionnement, unidirectionnel)
est définie comme la dispersion de la position des mors de base après 100 mouvements consécutifs vers une même position dans la même direction dans des conditions constantes.

Temps de fermeture et d’ouverture
Lors de la préhension, la vitesse doit être adaptée conformément à la notice d'utilisation, afin que les temps de fermeture et d'ouverture puissent augmenter. Les temps indiqués sont uniquement des temps de déplacements des mors de base à la vitesse max., l'accélération max. sans limitation de courant et avec prise en compte du poids max. autorisé par doigt.

Comment accéder au configurateur en ligne
Le configurateur est accessible via le site web de SCHUNK ou via https://schunk.com/fr/fr/konfigurator-elg directement.

Principe de fonctionnement
Entraînement par vis

Matériau du corps
Aluminium

Matière des mors de base
Aluminium

Actionnement
électrique, via un servomoteur adaptable

Garantie
12 mois

Etendue de la livraison
Pince dans la variante commandée, lot séparé pochette annexe (douilles de centrage / contenu détaillé dans le manuel d'utilisation) et consignes de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.