PGN 64-1-AS
ID 370400
Produits alternatifs :
- Hub pro Backe: 6 mm
- Schließkraft: 290 N
- Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
Détails techniques
| Stroke per jaw [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Closing force [N] | 290.0 |
| Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] | 436.0 |
| Min. spring force [N] | 70.0 |
| Weight [kg] | 0.35 |
| Recommended workpiece weight [kg] | 1.1 |
| Cylinder volume per double stroke [cm³] | 10.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 4.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 6.5 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Min. air purge pressure [bar] | 0.5 |
| Max. air purge pressure [bar] | 1.0 |
| Closing time [s] | 0.01 |
| Opening time [s] | 0.02 |
| Closing/opening time with spring [s] | 0.05 |
| Max. permissible finger length [mm] | 64.0 |
| Max. permissible weight per finger [kg] | 0.3 |
| IP protection class | 40 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 90.0 |
| Repeat accuracy [mm] | 0.01 |
| Moment Mx max. [Nm] | 24.0 |
| Moment My max. [Nm] | 36.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 24.0 |
| Max. axial force Fz max. [N] | 660.0 |
Max. belasting
Gripping force O.D. gripping
Maximum permitted finger projection
Max. belasting
Momenten en krachten gelden per basisklem en kunnen onderling tegelijk optreden. Naast het moment dat door de grijpkracht zelf wordt gegenereerd, kan ook My optreden.
Gripping force O.D. gripping
- Axe X:
- Point P - Finger length
- Axe Y:
- Gripping force
Maximum permitted finger projection
Lmax is equivalent to the maximum permitted finger length, see the technical data table.
- green
- Permitted range
- grey
- Inadmissible range
Algemene opmerkingen over de reeks
Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).
Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas. De maximaal toegestane vingerlengte geldt totdat de nominale werkdruk wordt bereikt. Bij een hogere druk moet de vingerlengte evenredig worden verkort tot de nominale werkdruk.
Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.
Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.
Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.
Werkingsprincipe
Wig-haak kinematica
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd
Materiaal basisklem
Staal
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 maanden
Levering
Beugels voor naderingsschakelaars (alleen voor de grootten 64, 80), centreerpennen, O-ringen voor directe aansluiting, montage- en bedieningshandleiding met verklaring van de fabrikant
Behoud van grijpkracht
mogelijk door gebruik te maken van de variant met mechanisch behoud van de grijpkracht of SDV-P klep voor drukbehoud