arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PLG 20-XXX-1-OSY Illustration similaire

PLG 20-XXX-1-OSY

Pince à course longue personnalisée et configurable
Pince à course longue personnalisée et configurable PLG, Taille: 20, pneumatique

  • Course par doigt: 400 mm
  • Force à la fermeture: 1650 N
  • Force à l'ouverture: 2000 N
  • Température ambiant maxi.: 90 °C
Version de doigt court
Synchronisation sans synchronisation
Course min. par doigt [mm] 100
Course max. par doigt [mm] 400
Force à la fermeture [N] 1650
Force à l'ouverture [N] 2000
Poids* [kg] 19.03
Poids supplémentaire par course de 1 mm** [kg] 0.05
Poids de pièce recommandé [kg] 8.25
Pression d'utilisation min. [bar] 2
Pression d'utilisation maximale [bar] 6
Pression d'utilisation nominale [bar] 6
Temps de fermeture [s] 0.8
Temps d'ouverture [s] 1
Longueur de doigt max. admissible [mm] 330
Poids de doigt max. admissible [kg] 15
Indice de protection IP 30
Température ambiante mini. [°C] 5
Température ambiant maxi. [°C] 90
Répétabilité [mm] 0.03
Moment Mx max. [Nm] 136
Moment My max. [Nm] 413
Moment Mz max. [Nm] 154
Force de maintien serrage de position *** [N] 1600
Force axiale max. Fz max. [N] 2000
Vous trouverez les données techniques complètes ou supplémentaires pour toutes les options de combinaison dans la fiche technique PDF qui suit votre configuration individuelle.
*par rapport à la variante de base montrée avec une course de 100 mm par mâchoire sans option supplémentaires
**se réfère à la version de base sans options supplémentaires
***se référant à la variante avec serrage de position

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal. La longueur de doigt maximale admissible est valable jusqu'à la pression d'utilisation nominale. Pour des pressions plus élevées, la longueur de doigt admissible doit être réduite proportionnellement à la pression d'utilisation nominale.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Comment accéder au configurateur en ligne
Le configurateur est accessible via le site web de SCHUNK ou via https://schunk.com/fr/fr/konfigurator-plg directement.

Force de maintien de la position de serrage
décrit la somme de la force de maintien sur les tiges de piston des deux éléments de blocage installés.

Matériau du corps
Alliage d'aluminium

Matière des mors de base
aluminium haute résistance, avec anodisation dure

Garantie
12 mois

Etendue de la livraison
Douilles de centrage pour l'assemblage des doigts, éléments pour le montage des pinces pour les versions avec AKO EN ISO..., instructions de montage (manuel d'utilisation avec déclaration d'incorporation disponible en ligne).