KV-5-SWK-19F-90
Connecteur de câble
ID 302172
Connecteur de câble coudé avec câble, côté robot, 19F, Côté maître
- Angle: 90 °
- Nombre de contacts: 19
- Longueur de câble: 5 m
Dessins
Vue principale KV-19F-90
Plan des contacts
Connecteur de câble/rallonge de câble
Vue principale KV-19F-90
Veuillez noter que le plan indiqué est une vue du produit dans sa version de base. Les variantes du produit sont décrites dans les plans suivants. Prenez également note de la fiche technique catalogue ici.
Le plan présente la pince en version basique en position fermée, sans les dimensions des options décrites par la suite.
- 06
- Diamètre de câble utilisable
Plan des contacts
- 12
- Côté maître
- 13
- Côté adaptateur
- 90
- Connecteur femelle
- 91
- Connecteur mâle
Connecteur de câble/rallonge de câble
- 90
- Connecteur/prise droite avec câble de rallonge
- 91
- Connecteur/prise coudée avec câble de rallonge
Pour de plus amples informations et d'autres connecteurs de câble, consultez le catalogue, au chapitre « SWO », ou visitez notre site web.