LPE
Portique linéaire
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Portique linéaire électrique avec un axe à courroie dentée électrique horizontal et un axe avec broche électrique verticale. Des solutions de motorisation complètes en option incluant moteur, variateur et câbles sont disponibles sur demande.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Programmation libre dans le niveau
pour une flexibilité maximale de votre application - Fonctionnement silencieux optimal
en raison des axes linéaires de grande qualité avec guidages à patins précis - Sélection de produit simple grâce à des paramètres prédéfinis
pour une sélection rapide lors de la planification - Unités prémontées
pour des coûts de montage minimaux et une mise en service immédiate - Différentes classes de poids de chargement
pour une adaptation plus précise à votre application - Grande compatibilité interface régulateur
d'où intégration processus aisée
Options et informations particulières
- Moteurs
Tous les entraînements nécessaires sont dimensionnés selon e exigences mariales autorisées et montés. - Paquets d'entraînement
Les paquets d'entraînement adaptés peuvent être livrés avec différentes interfaces de régulateur. - Système de support à colonne
En cas d'utilisation du système modulaire, la solution complète peut être montée directement sur le plateau de table.