arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FWK-050-2P-8E Illustration similaire

FWK-050-2P-8E

Changeur outils plat

ID 320602

Changeur outils plat FWS, Taille: 50, Changeur plat côté robot, manuel

  • Nombre de passages de fluide: 2
  • Nombre de passages électriques: 8
  • Charge utile totale max.: 6 kg
Charge recommandée [kg] 6.0
Poids [kg] 0.094
Nombre de passages pneumatiques 2.0
Nombre de passages électriques 8.0
Raccordement côté robot ISO 9409-1-50-4-M6
Diamètre D [mm] 78.0
Hauteur Z [mm] 7.1
Moment Mx max. [Nm] 90.0
Moment My max. [Nm] 90.0
Moment Mz max. [Nm] 90.0
* Veuillez noter que les hauteurs du changeur côté robot (ZK) et du changeur côté outil (ZA) sont différentes. La somme représente la hauteur totale du changeur outil couplé.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Actionnement
manuellement via la bague-écrou intégrée

Principe de fonctionnement
la tête et l'adaptateur sont verrouillés et déverrouillés grâce à la rotation de l'écrou-raccord.

Transmission de fluides
Avec passages électriques et/ou pneumatiques en option.

Corps
Alliage d'aluminium anodisé

Etendue de la livraison
Vis de fixation côté robot

Garantie
24 mois