SWO-PG3-A
Electric feed-through module
ID 1316809
Module de passage de signaux électriques SWO-E, Taille: PG3, Changeur côté outil, Côté adaptateur
- Nombre de passages électriques: 1
Détails techniques
| Convient pour | Changeur côté outil |
|---|---|
| Schéma de vissage | J |
| Type de transmission | Soudage |
| Poids [kg] | 0.2 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Nombre de contacts | 1.0 |
| Courant nominal [A] | 200.0 |
| Courant alternatif [V AC] | 600.0 |
| Raccordement électrique | M8 pour cosse jusqu’à 35 mm²/AWG 2 |
| Sortie raccordement électrique | Peut être radialement orienté |
| Caractéristiques spécifiques | Convient à la mise à la terre dans les applications de soudage. |
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.