OPR-221-P10-S
ID 321527
Produits alternatifs :
- Déviation rotative: ± 20 °
- Force Fd max.: 14000 N
- Force de déclenchement ressort: 1534 N
- Indice de protection IP: 65
Détails techniques
| Déviation axiale [mm] | 16.0 |
|---|---|
| Déviation angulaire [°] | ± 8 |
| Déviation rotative [°] | ± 20 |
| Moments de déclenchement min. angulaire Mx, My [Nm] | 722.0 |
| Moment de déclenchement min., rotatation Mz [Nm] | 392.0 |
| Force axiale min. de déclenchement Fd [N] | 4602.0 |
| Force max. Fd [N] | 14000.0 |
| Force de déclenchement ressort [N] | 1534.0 |
| Moment de déclenchement du ressort, flexion [Nm] | 217.0 |
| Moment de déclenchement du ressort, torsion [Nm] | 110.0 |
| Tension d'alimentation min. [V] | 10.0 |
| Tension d'alimentation max. [V] | 30.0 |
| Répétabilité [mm] | ± 0.025 |
| Réactivité [mm] | 0.5 |
| Répétabilité [min] | 5.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 1.4 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 5.5 |
| Poids [kg] | 11.7 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Diamètre D [mm] | 220.0 |
| Hauteur Z [mm] | 118.1 |
| Moment Mx max. [Nm] | 2000.0 |
| Moment My max. [Nm] | 2000.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 1500.0 |
| Version avec protection contre les éclaboussures | Oui |
Dimensions et charges max.
Moment de déclenchement Mx, My, Mz
Force de déclenchement Fd
Charge des moments
Dimensions et charges max.
Le choix d'une protection contre les collisions est défini en fonction des forces et des moments générés dans votre application.
Moment de déclenchement Mx, My, Mz
- Axe X:
- Pression
- Axe Y:
- Moments
Force de déclenchement Fd
- Axe X:
- Pression
- Axe Y:
- force
Charge des moments
Le diagramme présente la déviation angulaire de l'OPR selon le couple Mx,y avec la pression d'utilisation maximale admissible.
- Axe X:
- Angle en degrés
- Axe Y:
- Mx,y en Nm
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principe de fonctionnement
Pistons pneumatiques intégrés
Etendue de la livraison
Capteur de collision et de surcharge dans la variante commandée, éléments de connexion électrique et informations de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.
Garantie
24 mois