arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FUS-212B Illustration similaire

FUS-212B

ID 320531

Compliance FUS, Taille: 200, Avec verrouillage

  • Chemin de compensation XY: 2.2 mm
  • Déviation rotative: 4 °
  • Rigidité: 7 N/mm
  • Distance du centre de compensation: 91 mm
  • Force Fz max.: 62 N
  • Force Fd max.: 710 N
Verrouillage Avec verrouillage
Chemin de compensation XY [mm] 2.2
Déviation angulaire [°] 1.1
Angle de compliance en rotation [°] 4
Rigidité [N/mm] 7
Distance du centre de compensation [mm] 91
Répétabilité [mm] ± 0.026
Poids [kg] 0.5
Pression d'utilisation min. [bar] 5
Pression d'utilisation maximale [bar] 6
Température ambiante mini. [°C] 5
Température ambiant maxi. [°C] 60
Force max. Fx/Fy montage vertical [N] 62
Force max. Fx/Fy montage horizontal [N] 8.9
Force de verrouillage Fz [N] 62
Force max. Fd [N] 710
Diamètre D [mm] 99.1
Hauteur Z [mm] 45
Moment Mx max. [Nm] 7.3
Moment My max. [Nm] 7.3

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Détection
par détecteur de proximité inductif

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Matière
Matériau élastomère

Corps
Aluminium

Etendue de la livraison
sans vis de fixation

Garantie
24 mois