arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
RM-F

RM-F

Unité pivotante plate
Unité pneumatique légère pour tâches de rotation rapides

Avantages - Vos bénéfices

  • Réglage progressif de l'angle de rotation
    sur toute la plage de rotation
  • Principe du piston double
    pour des positions finales sans jeu et une grande précision de répétabilité
  • Amortisseurs intégrés avec course d'amortissement réglable
    pour un amortissement optimal
  • Option « Position intermédiaire réglable en continu »
    réalisable via une butée intermédiaire intégrable
  • Commutateurs magnétiques électroniques ou détecteurs de proximité inductifs au choix
    pour une variabilité absolue de l'interrogation concernant la position
  • Alésages de fixation standardisés
    pour de nombreuses combinaisons avec d'autres composants du système modulaire

Options et informations particulières

  • Version avec position intermédiaire RZ
    Par deux pistions pneumatiques supplémentaires, il est possible d'avoir une position intermédiaire qui peut être ajustée de manière flexible sur toute la plage de rotation.
  • Système modulaire
    Ce module peut être combiné en standard avec de nombreux composants du système modulaire. Nous serions ravis de vous conseiller.
  • Graisse alimentaire
    Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation. Les composants tels que les roulements, les guidages linéaires ou les amortisseurs ne sont pas pourvus de graisses conformes aux normes alimentaires.