SKE
Tête de pivotement miniature
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Tête rotative avec angle de pivotement de 90° et entraînement à simple piston pour tâches de rotation simples
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Tête de pivotement 90°
avec butées de positions finales intégrées - Poids réduit et forme compacte
pour des temps de cycle courts - Interfaces standardisées avec de nombreuses pinces de la série RH
pour un montage rapide des pinces sans plaque intermédiaire
Options et informations particulières
- Veuillez prendre en considération le fait que des scénarios d'arrêt d'urgence adaptés sont nécessaires pour les actionneurs pneumatiques (p. ex. arrêt défini) ainsi que des scénarios de redémarrage (p. ex. vannes d'établissement de la pression, séquences de commutation des vannes).
- Une coupure incontrôlée de l'alimentation en pression peut entraîner des états et des comportements indéfinis.