arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SRU-plus-D1 40-W-90-3-8-M12-AS Illustration similaire

SRU-plus-D1 40-W-90-3-8-M12-AS

Unité de rotation universelle

ID 1001682

Unité de rotation universelle SRU-plus-D, Taille: 40, pneumatique, passages pneumatiques et électriques, Angle de rotation: 90 °, Réglage des fins de course: 3 °, Position intermédiaire: aucune, Amortissement de la position finale: Amortisseur hydraulique, avec passage pneumatique, avec passage électrique, avec passage électrique intégré

  • Nombre de passages de fluide: 8
  • Couple de serrage: 19.2 Nm
Amortissement de la position finale Amortisseur hydraulique
Angle de rotation [°] 90
Réglage des fins de course [°] 3
Couple de serrage [Nm] 19.2
Nombre de positions intermédiaires aucune
Indice de protection IP 67
Poids [kg] 6.45
Consommation de fluide (2x angle nominal) [cm³] 208
Pression d'utilisation nominale [bar] 6
Pression d'utilisation min. [bar] 4
Pression d'utilisation maximale [bar] 8
Diamètre de flexible à utiliser 8 x 6 x 1
Température ambiante mini. [°C] 5
Température ambiant maxi. [°C] 60
Répétabilité [°] 0.05
Moment My max. [Nm] 68
Force axiale max. Fz max. [N] 2900
Version avec joint tournant pneumatique Oui
Version avec passages électriques Oui
Version avec connecteur M12 Oui
Toutes les unités sont également disponibles en version FKM. N'hésitez pas à nous contacter.

Informations générales concernant la gamme

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.

Position du pignon
est toujours représentée dans la position finale gauche. De cette position, le pignon tourne vers la droite dans le sens horaire. La flèche indique le sens de rotation.

Couple aux positions finales
Veuillez prendre en considération que les derniers degrés d'inclinaison (env. 2°) avant la position finale sont approchés uniquement par la force d'un piston d'entraînement. De cette façon, les modules doublement actionnés dans cette plage ont seulement la moitié du couple nominal à disposition. Le couple intégral peut être assuré aux positions finales par une butée externe.

Course en position médiane pneumatique
uniquement réalisée avec le demi couple nominal.

Temps de rotation
est le temps de rotation du pignon/du flasque par rapport à l'angle de rotation nominal. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Matériau du corps
Aluminium (profilé extrudé)

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principe de fonctionnement
Principe de double pistion crémaillère et pignon

Etendue de la livraison
Régulateurs de débit, douilles de centrage, joints toriques pour les raccordements directs, vis d'ajustage (uniquement pour SRU-plus 63), manuel de montage et d'utilisation accompagné de la déclaration du fabricant

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande