KMRS SCAPTO C8
Clé pour mise en place de vis KMR pour micro pulvérisation
ID 1422546
KMRS SCAPTO C8, Clé pour mise en place de vis KMR pour micro pulvérisation
- Pour interface: SCHUNK CAPTO C8
- Diamètre: 10 mm
Détails techniques
Pour interface | SCHUNK CAPTO C8 |
---|---|
D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 18.5 |
L1 [mm] | 126 |
Poids [kg] | 0.15 |