AZB JIS-BT50-30° MAS 403
Embouts
ID 9938230
AZB JIS-BT50-30° MAS 403, Embouts
- Embout de tirage DIN ISO 7388-3 forme JF
- Diamètre: 23 mm
Détails techniques
D1 [mm] | 23 |
---|---|
D2 [mm] | 17 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 85 |
L2 [mm] | 45 |
L3 [mm] | 35 |
a [°] | 30 |
G1 | M24 |
Poids [kg] | 0.075 |
Ancienne norme : MAS 403 30°/45°
Version
Embout de tirage DIN ISO 7388-3 forme JF