KMR SCHUNK CAPTO C8
Tube pour fluide de refroidissement
ID 1422540
KMR SCHUNK CAPTO C8, Tube pour fluide de refroidissement
- Pour interface: SCHUNK CAPTO C8
- Diamètre: 10 mm
- Filetage : M20x2
Détails techniques
Pour interface | SCHUNK CAPTO C8 |
---|---|
D1 [mm] | 10 |
L1 [mm] | 15 |
L2 [mm] | 31.5 |
G | M20x2 |
Poids [kg] | 0.09 |
Modèle HSK avec deux joints toriques - étanchéité axiale - conformément à la norme DIN 69895