CC ER 11 Ø3.5-4
Pinces de serrage ER
ID 280106
CC ER 11 Ø3.5-4, Pinces de serrage ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pour diamètre de serrage: Ø3.5 - 4
- Diamètre: 4 mm
- Longueur L1: 18 mm
- Concentricité: ≤ 0,005 mm
Détails techniques
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Pour | ER 11 |
Pour diamètre de serrage | Ø3.5 - 4 |
D2 [mm] | 11 |
D3 [mm] | 11.5 |
L1 [mm] | 18 |
Poids [kg] | 0.034 |
Norme DIN ISO 15488-B pour pince de serrage ER