arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CC ER 11 Ø6-6.5 Illustration similaire

CC ER 11 Ø6-6.5

Pinces de serrage ER

ID 280111

CC ER 11 Ø6-6.5, Pinces de serrage ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Pour diamètre de serrage: Ø6 - 6.5
  • Diamètre: 6.5 mm
  • Longueur L1: 18 mm
  • Concentricité: ≤ 0,005 mm
DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
Pour ER 11
Pour diamètre de serrage Ø6 - 6.5
D2 [mm] 11
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18
Poids [kg] 0.034
Norme DIN ISO 15488-B pour pince de serrage ER