arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CC ER 16 Ø1.5-2 Illustration similaire

CC ER 16 Ø1.5-2

Pinces de serrage ER

ID 280117

CC ER 16 Ø1.5-2, Pinces de serrage ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Pour diamètre de serrage: Ø1.5 - 2
  • Diamètre: 2 mm
  • Longueur L1: 27.5 mm
  • Concentricité: ≤ 0,005 mm
DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
Pour ER 16
Pour diamètre de serrage Ø1.5 - 2
D2 [mm] 16
D3 [mm] 17
L1 [mm] 27.5
Poids [kg] 0.034
Norme DIN ISO 15488-B pour pince de serrage ER