BIS-C-122-11-L
Support de données
ID 23002833
BIS-C-122-11-L, Support de données
- Capacité de mémoire: 2047 Byte
- Diamètre: 10 mm
- Longueur: 4.5 mm
- Matériau du corps: Fibre optique en résine époxy
Détails techniques
Diamètre D [mm] | 10 |
---|---|
Longueur L [mm] | 4.5 |
Capacité de mémoire | 2047 Byte |
Indice de protection IP | 68 |
Température ambiante mini. [°C] | 0 |
Température ambiant maxi. [°C] | 70 |
Température de stockage min. [°C] | -30 |
Température de stockage max. [°C] | 85 |
Matériau du corps | Fibre optique en résine époxy |