arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-Mini SRE 6.65 Illustration similaire

TRIBOS-Mini SRE 6.65

Insert de réduction

ID 25005968

TRIBOS-Mini SRE 6.65, Insert de réduction
  • Pour diamètre de serrage: Ø1-Ø4, Ø1/8", Ø3/16"
  • Longueur L1: 17.5 mm
Pour diamètre de serrage Ø1-Ø4, Ø1/8", Ø3/16"
D2 [mm] 6.65
L1 [mm] 17.5
Poids [kg] 0.8
La pression de serrage maximale pour le TRIBOS-Mini et le TRIBOS-Mini SVL est de 85 bars