TRIBOS-R SRE 25
Insert de réduction
ID 201978
TRIBOS-R SRE 25, Insert de réduction
- Pour diamètre de serrage: Ø6
- Longueur L1: 35 mm
Détails techniques
Pour diamètre de serrage | Ø6 |
---|---|
D2 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 35 |
Poids [kg] | 0.735 |