GZB-S Ø1/2" Ø3/16" PK
Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
ID 217377
GZB-S Ø1/2" Ø3/16" PK, Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
- Refroidissement périphérique
- Diamètre de serrage: 3/16"
- Diamètre extérieur: 1/2"
- Longueur: 45 mm
Détails techniques
| Tecnologia | Bussole di riduzione con refrigerazione periferica |
|---|---|
| Serie | GZB-S PK |
| Attacco portautensile | GZB-S Ø 1/2" PK |
| Diametro di serraggio D1 | 3/16" |
| Diametro esterno D2 | 1/2" |
| D3 [mm] | 16.5 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 45 mm / 1.8" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Refrigerazione periferica
Concentricità
≤ 0.003 mm
Refrigerazione
Con refrigerazione periferica
Non a tenuta.
Collare scanalato
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta