arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO RLA HSK-A 80 Ø12x95 图片仅供参考

TENDO RLA HSK-A 80 Ø12x95

液压刀柄

ID 205984

TENDO RLA HSK-A 80 Ø12x95, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO RLA
  • 刀具夹持接口: HSK-A 80
  • 夹持直径: 12 mm
  • 突出长度: 95 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 90 Nm
标配范围: 包括用于 TENDO RLA 的六角套筒扳手,不带驱动扳手
Technologie Mandrin expansible hydraulique
Gammes TENDO RLA
Interface de porte-outils HSK-A 80
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 28.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 95 mm / 3.7"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 69.0
Couple de rotation min. [Nm] 90.0
Poids [kg] 1.8
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage radial de la longueur en vue du préréglage d’outils au micron près

Etendue de la livraison
Clé à douille hexagonale pour TENDO RLA incluse, sans clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande